Publique sus productos
Piso Cerámica Creta Rock 58.4X118.4 Rectificado
Piso Cerámica Creta Rock 58.4X118.4 Rectificado
Piso Cerámica Creta Rock 58.4X118.4 Rectificado
Piso Cerámica Creta Rock 58.4X118.4 Rectificado

    Piso Cerámica Creta Rock 58.4X118.4 Rectificado

    La piedra gris se convierte en la protagonista de espacios contemporáneos con un carácter sobrio y elegante. Diseñada para pisos de tráfico 4, combina acabado DUAL con un alto coeficiente de fricción, lo que la hace ideal para proyectos en interior y exterior. Su tono neutro y refinado, potenciado por la tecnología Natural Touch, transmite naturalidad y modernidad, ofreciendo una superficie auténtica que conecta los ambientes con equilibrio y sofisticación.
    Especificaciones
    • Nombre: CRETA ROCK 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Formato: 58.4 cm X 118.4 cm - Modular (Tamaño de fabricación: 58.4 cm x 118.4 cm ). Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes). Áreas de Instalación: Patios en general, porche residencial, terrazas residenciales (incluyendo descubiertas), exterior de piscinas, baños (incluyendo duchas), saunas, balcones y salones sociales de exterior. Clasificación ANSI: Clase 2 - Exterior Wet (según norma ANSI A326.3). Tráfico: Comercial Moderado. Espesor: 0.97 cm.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia231112-creta-rock-58-4x118-4-rectified
    • Familia de productoNatural
    • Grupo de productos58,4X118,4
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1184
    • Ancho (mm)584
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Colombia
    Estados Unidos
    Venezuela