Publique sus productos
Piso Ceramica Itria Beige 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Itria Beige 60X60 Rectificado
Piso Ceramica Itria Beige 60X60 Rectificado

    Piso Ceramica Itria Beige 60X60 Rectificado

    Inspirado en la calidez de los tonos tierra, el Itria Beige 60x60 de Cerámica Italia brinda un ambiente acogedor y elegante, ideal para espacios residenciales y comerciales.
    Especificaciones
    • Nombre: ITRIA BEIGE 60X60 RECT PRIMERA1111. Formato: 60.4 cm x 60.4 cm2. Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos (también pueden ser usados en paredes) Área de instalación: El documento indica "$N/A$" en la sección específica4, aunque por su clasificación ANSI (Interior Wet Plus), es técnicamente apto para áreas interiores que pueden estar húmedas. Clasificación ANSI: Interior Wet Plus (0.50 a 0.59 en húmedo) Tráfico: Comercial General (PEI Clase 05) Espesor: 0.86 cm7.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia593078-itria-beige-60x60-rectified
    • Familia de productoCement
    • Grupo de productos60X60
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)597
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Diseñado enColombia
    • Fabricado enColombia
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Baldosas
    • Clasificación IFC Floor
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica