Publique sus productos
Teja Curva 40x20 Jacobea
Teja Curva 40x20 Jacobea
Teja Curva 40x20 Jacobea
Teja Curva 40x20 Jacobea
Teja Curva 40x20 Jacobea
    Archivados

    Teja Curva 40x20 Jacobea

    La Teja Verea Curva es fruto de un proceso de investigación y diseño dirigido a conseguir un producto con una resistencia excepcional al paso del tiempo. La durabilidad de nuestra teja bajo cualquier condición climatológica es tres veces mayor a los mínimos requeridos por la normativa vigente. La gran variedad de acabados naturales, posibles gracias al uso de arcillas de alta calidad, permiten la armonía entre el tejado y el entorno. Verea, como experto fabricante de un producto de máxima calidad, ofrece una excepcional garantía de 50 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacurva-40x20-jacobea
    • Familia de productoRoof Tile
    • Grupo de productosBarrel Roof Tile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015EF_30_10
    • Descripción Uniclass 2015Roofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • Número OmniClass23-13 39 17 21
    • Título OmniClass Ceramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings