Publique sus productos
ARIANEXT COMPACT S
ARIANEXT COMPACT S
ARIANEXT COMPACT S

    ARIANEXT COMPACT S

    Traducido por Google,
    ARIANEXT COMPACT S es la bomba de calor de calefacción por split aire/agua de CHAFFOTEAUX para calefacción y ACS, con capacidad de refrigeración como opción. El sistema está compuesto por una unidad externa y una unidad interna. El intercambio térmico entre el refrigerante R-410A y el agua caliente se realiza con un intercambiador de placas en la unidad interna. El sistema está equipado con un respaldo eléctrico ya integrado. La unidad interior incluye un depósito esmaltado de 180l para la producción de agua caliente sanitaria y está dotada de un doble sistema para evitar la corrosión. Específicamente desarrollado para garantizar altas prestaciones en climas bajos, todos los productos garantizan un elevado COP > 5 para todos los modelos. La unidad externa específicamente desarrollada para reducir el ruido tiene 56 d B(A) de nivel de potencia sonora (versión 40S). Todos los modelos ya están listos para A +++ (A +++ es la clase energética más alta reclamable a partir de 2019 para calefacción). Capacidad calorífica de 4 a 7 kW @ -7/35°C certificado NF. Hay 3 soluciones diferentes disponibles en el mismo archivo: - ARIANEXT COMPACT 40 S - ARIANEXT COMPACT 50 S - ARIANEXT COMPACT 70 S
    Especificaciones
    • Inverter air / water split heat pump for heating, cooling (as option) and domestic hot water. Expansion vessel 8l. An high efficient circulation pump assure maximum energy savings.External unit is precharged on R410A and allows to get a maximum distance of 30 m(20 without additional charge). High efficiency even in harsh climates and backup resistances of 2 stages of 2 kW each to guarantee maximum comfort in every situation. An integrated cylinder of 180 l, with an excellent heat exchange surface, is used to heat up domestic hot water. The system interface Expert Control and an external sensor for the outdoor temperature are in standard equipement and allow a really complete modulating thermoregulation. Provided with Chaffolink (WiFi) technology, allows a complete control by remote the heat pump and the possibility of monitoring consumption and parameters for one temperature zone. Photovoltaic function implemented for an optimized coupling with the domestic PV system. For the complete specifications (for each solution) go to the CHAFFOTEAUX website.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARIANEXT-COMPACT-S
    • Familia de productoHEAT PUMPS
    • Grupo de productosAIR/WATER SPLIT HEAT PUMPS FOR HEATING, COOLING AND DOMESTIC HOT WATER
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Código UNSPSC4010
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 17 11 11
    • Título OmniClass Air Source Packaged Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC