Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

・Potente calefacción hasta temperaturas exteriores de -15 °F

・Prevención de congelamiento de base

・Control remoto programable

・Rendimiento de clase mundial

・Funcionamiento silencioso

・Tecnología de inversor

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASU30RLE
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC