Publique sus productos
Angle Stop, 1017-ABCP

Angle Stop, 1017-ABCP

Traducido por Google,
  • Entrada del cuerpo: Entrada de rosca hembra NPT de 1/2"
  • Salida del cuerpo: salida de compresión hembra de 3/8" de diámetro exterior
  • Serie de grifos: 1000
  • Acabado: Cromo pulido
  • Brida: Incluye brida de pared deslizante
  • Montaje: Pared
  • Categoría de producto: Paradas y suministros
  • Ajuste: tubo de suministro flexible con punta redondeada de 12", manija con llave suelta
  • Tipo: Tope angular
  • Válvula: Válvula de compresión
Especificaciones técnicas
  • Referencia1017-abcp--angle-stop
  • Familia de productoStops & Supplies
  • Grupo de productos1000 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95
  • Descripción Uniclass 2015Water services valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves