Publique sus productos
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

Traducido por Google,
  • Entrada del cuerpo: Dos entradas con rosca hembra NPT de 1/2"
  • Salida del cuerpo: salida con rosca hembra NPT de 3/8"
  • Serie de grifos: 625
  • Acabado: Cromo pulido
  • Montaje: Deck o suelo
  • Categoría de producto: Válvulas remotas
  • Tipo: Válvula accionada por rodilla o pie
Especificaciones técnicas
  • Referencia625-abcp--remote-valve
  • Familia de productoRemote Valves
  • Grupo de productos625 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_33
  • Descripción Uniclass 2015Foot valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves