La serie Chromalox intelliTRACE ITC está diseñada para aplicaciones de detección de calor en línea o ambiente, como protección contra congelamiento y/o control de temperatura de procesos. Este controlador se puede utilizar con cables calefactores autorregulables, con aislamiento mineral o de potencia constante. El ITC está diseñado para su uso en ubicaciones industriales en entornos peligrosos (Clase I, División 2) o no peligrosos.
La serie ITC se ofrece en un solo circuito o en una plataforma de circuito dual controlada y monitoreada de forma independiente. Proporcionan una combinación única y líder en la industria de capacidad de calentamiento, flexibilidad de aplicación y tecnología.
El ITC es un sistema basado en un microprocesador con control de potencia SSR (relé de estado sólido) que conmuta unos impresionantes 40 amperios por circuito a 100-277 VCA.
Hay tres modos de control seleccionables por el usuario disponibles en el ITC: Manual, Apagado o Automático. Una salida de 1% a 100% está disponible mientras está en modo manual y puede elegir el control PID o ON/OFF mientras está en modo de control automático.
Puede emplear uno o dos sensores RTD para cualquier circuito. Cuando se utilizan dos sensores RTD, el ITC se puede establecer en Bajo, Alto o Promedio. El ITC también se puede configurar como un controlador de detección ambiental de 2 circuitos que usa solo un RTD para controlar ambos circuitos. Esto proporciona al propietario mucha más flexibilidad y redundancia para ayudar a satisfacer sus demandas de procesos en constante variación.
El ITC emplea una función de arranque suave que utiliza un algoritmo de software patentado que elimina la corriente de irrupción de autorregulación inherente, lo que resulta en menos disparos molestos a bajas temperaturas. La función de arranque suave es seleccionable, lo que permite que este controlador también se emplee en aplicaciones sin trazado de calor.
Todas las condiciones del proceso pueden monitorearse y administrarse tanto local como remotamente. Todas las configuraciones de variables de proceso, comunicación y alarma, y los códigos de seguridad son ajustables por el usuario a través de una sencilla navegación por el menú de la página.
En términos de supervisión del sistema, el controlador ITC monitorea la temperatura, la carga de corriente y la corriente de fuga de protección del equipo de falla a tierra (GFEP). Además, las alarmas en el ITC consisten en temperatura alta y baja, corriente alta y baja, corriente GFEP alta y falla del sensor.
Si la unidad ITC detecta un sensor defectuoso, el controlador cambia automáticamente a un ciclo de trabajo de salida manual ajustable por el usuario. Para eliminar picos de corriente abruptos, el ITC de Chromalox emplea conmutación de potencia de transferencia sin perturbaciones cuando se cambia del modo manual o automático.
La unidad ITC está alojada en una carcasa compacta de montaje en pared, NEMA 4X FG o 316 SS opcional y cuenta con una pantalla TFT de alta resolución, indicación LED del estado de carga, alimentación y alarma para cada circuito y botones de interfaz de usuario táctiles capacitivos en el panel frontal que son montado en una puerta con bisagras.
El gabinete ITC proporciona conexiones eléctricas para el cable calefactor, la alimentación de CA y los sensores RTD y viene completo con soportes de montaje de acero inoxidable.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |