Publique sus productos
Smart Sensor (Thermostat)
ecobee

Smart Sensor (Thermostat)

Traducido por Google,

Coloque sensores para mantener la temperatura en habitaciones importantes y controlar las zonas frías o calientes. SmartSensor funciona con ecobee Smart Security para garantizar que todo funcione correctamente en casa.

Funciona con ecobee Smart Thermostat Premium, Smart Thermostat Enhanced, Smart Thermostat con control por voz, ecobee3 lite, ecobee4 y ecobee3.

Especificaciones
  • Dimensions

    Sensor

    • Height: 40 mm (1.6 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Sensor on stand

    • Height: 50 mm (2 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Color

    • White with brushed steel detachable stands

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee SmartCamera*
    • *To support ecobee home monitoring (subscription required)

    Sensors

    • Temperature
    • Occupancy

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz radio

    Occupancy sensor viewing angle & detection range

    • 140° horizontal, 100° vertical
    • 20 ft (6 m)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 5 years

    Mounting

    • Stands or adhesive wall-mounting brackets

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 sensors with detachable stands
    • 2 adhesive wall-mounting brackets
    • Install guide
    • Batteries included
Especificaciones técnicas
  • Referenciasmart-sensor-thermostat
  • Familia de productoSensor
  • Grupo de productosSmart Thermostat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Descripción Uniclass 2015Room temperature sensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniClass HVAC Controls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica