Publique sus productos
Eclipse 22
Eclipse 22
Eclipse 22
    CITISPIRE

    Eclipse 22

    Traducido por Google,

    Sin precedentes en diseño acústico y originalidad, nuestra exclusiva serie NX ha pasado años de pruebas acústicas antes de ser creada, por lo que los oyentes pueden sentir el sutil "timbre" en virtud de este diseño. Como resultado, decaimiento prolongado, sostenido, especialmente en las frecuencias más altas, así como una etapa de sonido y una imagen estéreo ampliadas.

    ACÚSTICA PURA

    Denominado apropiadamente como un diseño "industrial futurista", nuestro altavoz pasivo extrae ideas innovadoras del uso de un chasis de aluminio de alta calidad, un "disco de resonancia" pendiente de patente, un woofer de fuego cónico y patas de punta para lograr el equilibrio y la calidad tonal perfectos.

    MINIMALISTA

    Basado en el vector y el paradigma ergonómico, creemos que este diseño minimalista de "próxima generación" permanecerá neutral y sin restricciones, dejando la libertad de expresión. Un producto bien ejecutado debe aspirar a una sensación de bienestar en nuestro día a día.

    ALTA FIDELIDAD

    El amplificador de calidad, los altavoces pasivos y los cables de altavoz de calidad son esenciales para el audio de alta fidelidad. Creemos que los altavoces pasivos, es decir, que utilizan amplificadores externos para alimentar los altavoces, son un sistema de sonido de mejor calidad. Cada altavoz está hecho a mano, ajustado individualmente, brindando artesanía para los audiófilos más exigentes.


    Especificaciones
    • Type: Passive Speakers (Studio)

      Material: Anodized Aluminum
      Resonance Disc: 220 mm
      Height: 470 mm (18.4 inches)
      Net Weight: 3.4 kg
      Options:
      Classic Black / Kyoto Hikibaku Edition

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCITISPIRE_eclipse_22
    • Familia de productoSound system
    • Grupo de productosPassive Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniClass Speakers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia