Publique sus productos
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Barra de sonido de grado comercial de 2.0 canales
    La JBL Pro SoundBar PSB-1 es una barra de sonido activa rentable y de calidad comercial diseñada específicamente para su uso en aplicaciones como habitaciones de hotel y camarotes de cruceros. Con un conjunto de funciones optimizadas que se enfocan en los requisitos únicos de estas aplicaciones, Pro SoundBar reduce el costo y la complejidad que se encuentran en las barras de sonido de nivel de consumidor al tiempo que brinda una excelente calidad de sonido, seguridad y confiabilidad.

    El diseño todo en uno de Pro SoundBar proporciona un sonido de rango completo sin la necesidad de un subwoofer separado, proporcionando audio de excelente calidad y minimizando la transferencia de sonido a las habitaciones vecinas. Para una mayor gestión del volumen, Pro SoundBar ofrece un interruptor limitador de volumen de 4 posiciones para controlar la salida de volumen máximo de la barra de sonido. Pro SoundBar admite volumen de fuente fijo y variable para una máxima compatibilidad con TV. Los controles para el interruptor de volumen y la selección de volumen de la fuente se pueden cubrir con una placa de bloqueo para evitar la manipulación por parte de cualquier persona que no sea el personal de apoyo.

    Claridad a cualquier nivel
    Una mejor claridad a niveles bajos permite a los usuarios escuchar sin aumentar el volumen a niveles intrusivos.

    Altavoces frontales
    Los parlantes frontales ofrecen una claridad mejorada en comparación con los parlantes de televisión internos. Los altavoces del televisor suelen estar orientados hacia atrás o hacia abajo, lo que disminuye la calidad y el volumen y aumenta la transferencia de sonido.

    Materiales de primera calidad
    No se usa paño en la rejilla del altavoz, lo que hace que el producto sea más fácil de limpiar y mantener y menos propenso a sufrir daños.

    Flexible y fácil de usar
    El JBL Pro SoundBar es compatible con esquemas de control de volumen fijo y volumen variable. Ya sea que el volumen se controle directamente en la barra de sonido o en sentido ascendente en el televisor, Pro SoundBar puede admitir estos escenarios, con un solo control remoto que controla todo el sistema.

    Esto es posible gracias a la función de aprendizaje IR de Pro SoundBar. En escenarios de volumen fijo, donde el volumen se controla en la barra de sonido, Pro SoundBar puede "aprender" el pulso IR de los controles para subir y bajar el volumen, lo que significa que se puede usar cualquier control remoto, programable o no. Esto permite a los invitados usar un control remoto de televisión para ajustar todo el sistema sin la necesidad de usar un control remoto inteligente. Independientemente de los requisitos del sistema, JBL Pro SoundBar ofrece a los usuarios una experiencia simplificada.


    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10dB) 42Hz – 20kHz
      Frequency Response (+/-3dB) 56Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL(0dBV) 90 dB-SPL at 1m (0 dBV input; Max Volume setting, one channel)
      Maximum Peak SPL(0dBV) 94 dB-SPL at 1m (both channels driven)
      Input Connectors 2 x RCA (left & right)
      Nominal Input Sensitivity -10 dBV for 85 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver Size 2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver Size 4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp 20W per Channel, Class D
      Enclosure Material Injection-Molded ABS
      Enclosure Finish Black
      Mounting/Installation Two included brackets, desk/table or on-wall mounting. See Owner’s Manual for installation diagrams.
      AC Power Input: 100V-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
      Sleep Mode Power: 0.25W at 100VAC; 0.36W at 240VAC
      Dimensions (H x W x D) 90 x 900 x 65mm (3.54 x 35.4 x 2.55 in). See Owner’s Manual for dimensional drawing.
      Weight 1.8kg (4.0lbs)
      Shipping Weight 2.5kg (5.5lbs)
      Included Accessories See Owner’s Manual

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPro-SoundBar-PSB-1-2-0-Channel-Commercial-Grade-Soundbar
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosCommercial Soundbars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers