Publique sus productos
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Open Top Enclosure

    Traducido por Google,

    Revestimiento horizontal de PVC Covrit® (con refuerzo ancho) para contenedores de basura y desechos.

    Diseñado para entornos con fuertes vientos, grandes luces y emplazamientos comerciales exigentes, el panel horizontal de PVC Covrit® con refuerzo de aluminio de 6,35 cm de ancho de CityScapes proporciona una pantalla arquitectónica de alta resistencia para contenedores de basura, compactadoras y zonas de servicios públicos exteriores.

    Este modelo mejorado cuenta con tablones de PVC 100% celular de 2,5 cm de grosor, reforzados con rigidizadores anchos de aluminio extruido de 6,35 cm, lo que ofrece una resistencia a la flexión y al impacto significativamente mayor que los sistemas reforzados estándar. Sin necesidad de mantenimiento, resistente a la putrefacción ni al barnizado o pintura, ofrece la elegante apariencia de la madera natural a la vez que soporta condiciones climáticas extremas y lavados industriales intensivos.

    Características clave de rendimiento y arquitectura

    • Mayor rigidez estructural: Los rigidizadores de aluminio extruido de alta resistencia de 6,35 cm (2 1/2") proporcionan una estabilidad estructural superior en tramos de tablones anchos, lo que lo convierte en la especificación ideal para zonas de fuertes vientos, diseños de puertas anchas y conjuntos de muros elevados.
    • Estética de vetas de madera sin necesidad de mantenimiento: Disponible en texturas de vetas de madera en relieve de una o dos caras, que ofrecen la apariencia de madera natural sin los costosos problemas de teñido, sellado o deformación propios de la madera real.
    • Construcción 100% de PVC celular: Las planchas de PVC celular sólido no poroso de 2,5 cm de espesor son completamente impermeables a la humedad, la putrefacción, las astilladuras, las manchas, el moho y los limpiadores químicos agresivos.
    • Alturas extendidas de hasta 4,2 metros: El diseño modular escalable permite instalar paredes de hasta 4,2 metros de altura, cumpliendo con los estrictos códigos municipales para la ocultación visual de contenedores de basura comerciales, compactadoras y patios de servicio.
    • Bajo coste del ciclo de vida: Diseñado para décadas de servicio sin necesidad de mantenimiento ni repintado, lo que reduce los costes de gestión de las instalaciones a largo plazo en comparación con las paredes tradicionales de madera o metal pintado.
    • Integración rápida de BIM y obra: La estructura modular prefabricada simplifica la instalación sobre bases de hormigón y se integra a la perfección con los diseños estándar de Revit y CAD 3D.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahorizontal-plankwall-wide-stiffener-open-top-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Código Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 92 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica