Publique sus productos
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Vertical Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Traducido por Google,

    Recinto techado para contenedores de basura y desechos Covrit® Vertical PVC PlankWall (con refuerzo ancho)

    Diseñado para entornos con fuertes vientos, grandes superficies comerciales y estricto cumplimiento de la normativa medioambiental, el cerramiento con techo de tablones verticales de PVC Covrit® con refuerzos de 6,35 cm de ancho de CityScapes ofrece un sistema de contención arquitectónica de alta resistencia para residuos comerciales, contenedores de basura y equipos de servicios públicos.

    Su orientación vertical de los tablones crea una alineación visual impecable con las fachadas de edificios modernos, los revestimientos metálicos y los revestimientos de tablones y listones. Al combinar un techo estructural prefabricado con tablones de PVC 100 % celular de 2,5 cm de espesor y rigidizadores anchos de aluminio extruido de 6,35 cm , esta estructura completamente cerrada evita la escorrentía de aguas pluviales contaminadas, a la vez que ofrece máxima resistencia a la flexión y durabilidad a largo plazo.

    Características clave de rendimiento y arquitectura

    • Orientación vertical arquitectónica: La geometría de los tablones verticales proporciona una continuidad visual perfecta con las fachadas exteriores contemporáneas de los edificios, los revestimientos verticales y los paneles metálicos arquitectónicos.
    • Mayor capacidad de carga estructural y contra el viento: Los robustos refuerzos anchos de aluminio extruido de 6,35 cm (2 1/2") proporcionan una rigidez a la flexión superior en tramos verticales altos y grandes luces, ideales para zonas con alta carga de viento y lugares de trabajo exigentes.
    • Mejores prácticas de gestión de aguas pluviales y cumplimiento ambiental: El techo estructural integrado protege los contenedores de residuos y los compactadores de la lluvia, lo que ayuda a las instalaciones a cumplir con las mejores prácticas de gestión (BMP, por sus siglas en inglés) municipales y las regulaciones de agua limpia de la EPA.
    • Estética de vetas de madera sin necesidad de mantenimiento: las texturas de vetas de madera en relieve, ya sean de una o dos caras, ofrecen el aspecto elegante de la madera arquitectónica sin el constante teñido, sellado, deformación o pudrición de la madera real.
    • Relleno de PVC celular no poroso: Su sólida construcción de PVC celular de 2,5 cm de espesor es impermeable al agua, las manchas, el moho, los hongos y los agentes de limpieza químicos agresivos que se utilizan durante el lavado de las plataformas de los contenedores de basura.
    • Alturas de cerramiento personalizadas de hasta 4,2 metros (14 pies): Ampliable hasta 4,2 metros (14 pies) de altura para adaptarse a grandes contenedores de carga y descarga, compactadoras comerciales o requisitos de altura de equipos personalizados.
    • Solución llave en mano prediseñada: La estructura modular de montaje en superficie simplifica el ensamblaje en la obra, proporcionando una alternativa ligera y llave en mano a la mampostería de bloques de hormigón, que requiere mucha mano de obra, o a los cerramientos de acero soldados en obra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavertical-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Código Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 92 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica