Publique sus productos
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure
Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Horizontal Plankwall Wide Stiffener Roofed Enclosure

    Traducido por Google,

    Sistema de cerramiento techado Covrit® Horizontal PVC PlankWall (con refuerzo ancho)

    Diseñado para configuraciones de gran envergadura, entornos con altas cargas de viento y el estricto cumplimiento de los códigos municipales, el cerramiento techado de tablones horizontales de PVC Covrit® con refuerzos de 6,35 cm de ancho de CityScapes ofrece un sistema de contención arquitectónica de alta resistencia para residuos comerciales, contenedores, compactadoras y equipos de servicios públicos.

    Mediante la integración de un sistema de techo prefabricado con tablones de PVC 100% celular de 2,5 cm de espesor y rigidizadores anchos de aluminio extruido de alta resistencia de 6,35 cm , esta estructura totalmente cubierta evita la escorrentía de aguas pluviales contaminadas al tiempo que proporciona la máxima resistencia a la flexión, estabilidad estructural y resistencia a la intemperie a largo plazo.

    Características clave de rendimiento y arquitectura

    • Alta resistencia al viento y a grandes luces: Los refuerzos de aluminio extruido de 6,35 cm (2 1/2") mejorados proporcionan una mayor rigidez a la flexión en grandes vanos de pared, lo que lo convierte en la especificación ideal para zonas climáticas severas y grandes superficies comerciales.
    • Mejores prácticas de gestión de aguas pluviales y cumplimiento ambiental: La estructura totalmente techada evita que la lluvia entre en los contenedores de basura comerciales y los compactadores de residuos, lo que ayuda a las instalaciones a cumplir con las mejores prácticas de gestión de aguas pluviales locales (BMP, por sus siglas en inglés) y las regulaciones de escorrentía de la EPA.
    • Estética de vetas de madera sin necesidad de mantenimiento: Las texturas de vetas de madera en relieve, de una o dos caras, ofrecen el aspecto natural de la madera arquitectónica sin los costosos problemas de teñido, sellado, pudrición o deformación asociados con la madera real.
    • Relleno impermeable de PVC celular: Su sólida construcción de PVC celular 100% de 2,5 cm de espesor es completamente no porosa, lo que la hace resistente a la humedad, la putrefacción, las manchas, el moho, los hongos y los lavados con productos químicos agresivos.
    • Alturas de cerramiento personalizadas de hasta 4,2 metros (14 pies): Ampliables hasta 4,2 metros (14 pies) de altura para adaptarse a grandes contenedores de residuos, compactadoras o requisitos de altura de equipos personalizados, proporcionando al mismo tiempo una ocultación visual del 100 %.
    • Estructuras prefabricadas llave en mano: El diseño modular simplifica el montaje en obra, proporcionando una alternativa duradera y de un solo proveedor a los cerramientos de bloques de hormigón o de acero estructural soldados en obra, que requieren mucha mano de obra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahorizontal-plankwall-wide-stiffener-roofed-dumpster-enclosure
    • Familia de productoDumpster Enclosures
    • Grupo de productosEnclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
    • Código Uniclass 2015TE_70_20_20_03
    • Descripción Uniclass 2015Acoustic enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 92 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvered Equipment Enclosures
    • Número OmniClass23-13 00 00
    • Título OmniClass Structural and Exterior Enclosure Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica