Recinto ventilado de PVC con techo tipo tablón para contenedores de basura y desechos Covrit®
Combine el cumplimiento de las normativas ambientales sobre aguas pluviales con un flujo de aire activo y un rendimiento estructural robusto gracias al cerramiento techado con paneles de PVC ventilados Covrit® de CityScapes. Diseñado para exigentes cuartos de basura comerciales, zonas de compactación y recintos de servicios públicos exteriores, esta estructura totalmente techada evita que el agua de lluvia penetre en los contenedores de residuos, a la vez que mantiene una ventilación pasiva continua.
Este sistema, que cuenta con tablones de PVC 100% celular de 2,5 cm de espesor con un patrón de perforación de precisión de 3 mm (23% de área abierta) y reforzado con rigidizadores anchos de aluminio extruido de 6,35 cm , dispersa eficazmente los olores y el calor al tiempo que ofrece una resistencia a la flexión superior en grandes extensiones.
Características clave de rendimiento y arquitectura
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |