Publique sus productos
Munich Chair
Classicon

Munich Chair

Traducido por Google,
Diseñado por Sauerbruch Hutton en 2011; - El arte moderno de los siglos XX y XXI merece un marco adecuado, con un edificio y su mobiliario igual de modernos. Los arquitectos berlineses Sauerbruch Hutton se enfrentaron a un emocionante desafío cuando se les pidió que diseñaran el Museo Brandhorst en Munich. Se desarrollaron tres soluciones de asientos diferentes para el museo que se inauguró en 2009: para la cafetería, el vestíbulo, las salas de conferencias y conferencias, así como el salón. ClassiCon desarrolló los diseños hasta el punto de la producción en serie en estrecha colaboración con los arquitectos. Junto a las exigentes expectativas en términos de forma y calidad, también había que tener en cuenta el desgaste típico al que estarían sometidos los muebles en el espacio público. Su durabilidad se aseguró mediante diversas pruebas. Base de madera maciza. Estructura de tubo de acero (con correas de goma). Tapicería: Poliuretano con fibra de poliéster. Cubierta en tela o cuero. Detalles, colores y pruebas estándar europeas ver lista de precios.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMunich_Chair_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSeating furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26