Publique sus productos
Munich Stool
Classicon

Munich Stool

Traducido por Google,
Diseñado por Sauerbruch Hutton en 2012; - El arte moderno de los siglos XX y XXI merece un marco adecuado, con un edificio y su mobiliario igual de modernos. Los arquitectos berlineses Sauerbruch Hutton se enfrentaron a un emocionante desafío cuando se les pidió que diseñaran el Museo Brandhorst en Munich. Se desarrollaron tres soluciones de asientos diferentes para el museo que se inauguró en 2009: para la cafetería, el vestíbulo, las salas de conferencias y conferencias, así como el salón. ClassiCon desarrolló los diseños hasta el punto de la producción en serie en estrecha colaboración con los arquitectos. El taburete Munich es el complemento perfecto para la serie de muebles de Sauerbruch Hutton. Combinado con el sillón Munich Lounge, invita al usuario a relajarse y poner los pies en alto, pero también se puede usar solo como asiento adicional. Estructura de madera maciza. Tapicería: Poliuretano con fibra de poliéster. Cubierta en tela o cuero.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMunich_Stool_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSeating furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)420
Información relacionada
  • Material principalCuero
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26