Publique sus productos
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system

    Dulok-Lite - Fencing system

    Traducido por Google,
    Sistema de panel de doble alambre multiusos
    CLD Dulok Lite se presenta como una solución de cerca robusta y fácil de mantener, adecuada para diversas aplicaciones. Construido con alambres horizontales gemelos, disponibles en 0,2 pulgadas o 0,3 pulgadas de diámetro, flanqueando alambres verticales de 0,19 pulgadas o 0,2 pulgadas de diámetro. Los paneles se fijan de forma segura a postes de acero mediante clips metálicos con retornos en ángulo a prueba de manipulaciones, reforzados con tornillos hexagonales para mejorar la seguridad.


    Características:

    • Materiales reciclados
    • Asegurado con fijaciones antimanipulación CLD exclusivas para mayor seguridad
    • Bajo mantenimiento
    • Solución económica de uso general
    • Disponible en malla 868 o 656
    • Estándares: Cumple con BS 1722-14
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Lite Double Wire Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 3030mm.

      Nominal height: 0.6m to 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 80mm x 40mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 47mm x 25mm x 3mm steel clips with M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDulok-Lite-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems