Publique sus productos
Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Lockmaster SR2 with infill options - Double leaf - Carbon steel gate

Traducido por Google,

LPS1175 SR2 y portón batiente de doble hoja Secured by Design.

Las puertas CLD LockMaster SR2™ son un producto de alta seguridad con acreditación LPS 1175. Todas las bisagras son de tipo anti-levantamiento y totalmente ajustables. Una cerradura muerta antitaladro de alta seguridad es estándar en todas las puertas LockMaster SR2™ y se puede acceder fácilmente a la cerradura desde ambos lados. Las puertas se suministran con pernos de acero que se pueden bloquear en la posición abierta. Una variedad de coberturas están disponibles para la gama LockMaster, incluyendo alambre de púas y alambre de púas estándar. También se encuentran disponibles bajo pedido puntas giratorias antiascenso más sofisticadas. Todos los portones LockMaster SR2™ tienen una caja de seguridad especialmente diseñada con un protector de llave de seguridad, una solución muy segura para cercas, recintos y almacenamiento seguro.

Características:

Alta seguridad.

Apertura de hoja simple o doble.

Bloqueo de doble cara.

Especificaciones
    • Dimensions: -
      • Span (Single: 0.9–3.0 m. Double: 1.2–6.0 m.): -
    • Posts (Other purpose-made variations are available: Base plated posts. Straight extensions to gate frame for barbed or razor wire.):
      • LockMaster SR2™. (LockMaster SR2™ posts are provided in manufacturer standard sizes to accommodate ground conditions: Single: 80 x 80 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS. Double: 150 x 150 x 5 to 250 x 250 x 6.3 mm SHS.)
    • Hardware: -
      • Securing (A large and varied range of access control options are additionally available to complement the range of fence systems and gates. Contact manufacturer for details.): -
    • Finish as delivered: -
      • Applied finish (Hot dipped galvanized and polyester powder-coated green RAL 6005 as standard. Full spectrum of colours available subject to quantity and price.): -
    • Product Reference: LockMaster SR2™Security Swing Gate
    • Type:
      • Double.
      • Single.
    • Locking mechanism:
      • London Line.
      • Mico.
      • PK.
    • Anti-intruder security topping:
      • None.
      • Anti-climb rotating spike.
      • Barbed wire.
      • Razor wire, coiled.
      • Saw-tooth edge.
    • Mesh: Securus SR rated.
    • Colour and finish: Galvanized and polyester powder coated, RAL. (Full RAL range of colours available.)
    • Gate width: Insert requirements from 'Options' below.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLockmaster-SR2-with-infill-options-Double-leaf-Carbon-steel-gate
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de productosGates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34_14
  • Descripción Uniclass 2015Carbon steel gates