Publique sus productos
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system

    Ultimate - Fencing system

    3.9 de 5 estrellas3.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de paneles perfilados

    CLD Ultimate es un sistema de vallado perimetral versátil y de alta calidad, disponible con 3, 4 o 5 perfiles según la altura. Las secciones perfiladas aumentan la rigidez de los paneles. Los paneles Ultimate se fijan a los postes mediante barras de sujeción de longitud completa, lo que crea un perímetro excepcionalmente seguro y difícil de escalar. Este sistema es ideal para colegios, polígonos industriales o aparcamientos.


    Características:

    • Materiales reciclados
    • Aprobado por múltiples autoridades de planificación.
    • Fijaciones antivandálicas
    • Opciones de placa base y enterramiento en el suelo
    • Paneles de malla difíciles de extremizar
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461: 2009, BS EN 13438: 2013

      Product Reference: CLD Ultimate Profiled Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire with 3, 4 or 5 profiles, as required. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2485mm up to 2435mm high & 2021mm at 3007mm high

      Wire diameter: 5mm

      Mesh size: 165mm x 38mm

      Available heights

      Select as required: 3 profiles: 1782mm only

      4 profiles: 2035mm, 2435mm

      5 profiles: 3007mm

      Nominal height: 3 profiles: 1.8m

      4 profiles: 2m, 2.4m

      5 profiles: 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm for 1782mm to 2435mm height panels. 80mm x 40mm for 3007mm height panels.

      Maximum post

      Centres: 2495mm for 1782mm, 2035mm and 2435mm heights

      2031mm for 3007mm height only

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channel. CLD SafeTFix ™ hidden fixing system.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square or 400mm diameter round x 800mm deep.

      Base plated option also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUltimate-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto