Publique sus productos
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair
ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    ComforTek Seating CT501-18RM Mobility Assist 18 Inch Armless Chair

    Traducido por Google,

    La elegante silla de madera con asistencia de movilidad Royal-EZ brinda a los cuidadores la capacidad de mover fácilmente a una persona sentada mayor o enferma.

    Simplemente presione la palanca y active las ruedas para mover a la persona. ¡Tan fácil que incluso un niño puede hacerlo! El Royal-EZ engrana las ruedas delanteras presionando una palanca de pie mientras está parado detrás de la silla.

    Con la palanca de pie presionada, la silla se levanta sobre cuatro ruedas para facilitar el movimiento. La silla normalmente se asienta firmemente en el suelo cuando las ruedas no están acopladas.

    Una silla atractiva y funcional para uso doméstico; ideal para comedor, cocina o sala de estar. Por ejemplo, acercar y alejar a una persona de una mesa. La silla viene en madera natural con una funda de asiento de vinilo expresso.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Especificaciones
    • Seat cushion size: 18 inch x 16.5 inch 1 inch deep

      Made in the USA

      Weight Capacity 300lbs

      Height: 35

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaComforTek-Seating-CT501-18RM-Mobility-Assist-18-Inch-Armless-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosArmless Mobility Assist
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniClass Geriatric Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText