Publique sus productos
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair
ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    ComforTek Seating CT801-20R Mobility Assist Armless Chair

    Traducido por Google,

    La serie de sillas Titan equilibra la elegancia y la sofisticación con la versatilidad y la durabilidad.

    El asiento y el respaldo lujosamente tapizados brindan el apoyo y la confianza que requieren muchos de los huéspedes de tamaño completo de hoy.

    Ya sea que su aplicación sea para un vestíbulo, un área común o una vivienda asistida/cuidado de la salud, la serie Titan brindará a sus invitados horas de comodidad y relajación.

    El modelo sin brazos Titan brinda más comodidad a los pacientes bariátricos.

    La palanca de movilidad Royal EZ proporciona a los cuidadores una solución práctica a un problema a la hora de comer. Cuando se conecta a cualquier silla de comedor estándar, Royal EZ permite que un cuidador mueva suavemente a una persona sentada hacia y desde la mesa de manera fácil y segura. El Royal EZ puede mover fácilmente la silla con poco esfuerzo. La silla rueda cuando el cuidador presiona la palanca con el pie, prácticamente sin fuerza.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair #ArmlessChair

    Especificaciones
    • Seat Width: 20"

      Supports up to 800 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaComforTek-Seating-CT801-20R-Mobility-Assist-Armless-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosArmless Mobility Assist
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniClass Geriatric Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText