Publique sus productos
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair
ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    ComforTek Seating CT841-22R Royal-EZ Mobility Assist 22 Inch Chair

    Traducido por Google,

    El Royal-EZ engrana las ruedas delanteras presionando una palanca de pie mientras está parado detrás de la silla. Con la palanca de pie presionada, la silla se levanta sobre cuatro ruedas para facilitar el movimiento.

    La silla normalmente se asienta firmemente en el suelo cuando las ruedas no están acopladas. Una silla atractiva y funcional para uso doméstico; ideal para comedor, cocina o sala de estar.

    Por ejemplo, acercar y alejar a una persona de una mesa. La silla viene en negro con respaldo y asiento de vinilo Espresso.

    Tamaño del cojín del asiento: 20" x 17" x 3" de profundidad. Fabricado en EE. UU. Requiere ensamblaje: No.

    Dimensión del producto: 25" L x 23" W x 34.5" H. Peso: 28 lbs.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ComforTekSeating #RoyalEZChair #MobilityAssistChair #SeniorChair

    Especificaciones
    • Product Dimensions: 25 x 23 x 34.5 inches; 33 pounds
      Shipping Weight: 33 pounds

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaComforTek-Seating-CT841-22R-Royal-EZ-Mobility-Assist-22-Inch-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosMobility Assist
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniClass Geriatric Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos

    Productos similares

    4.5 de 5 estrellas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrellas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (57)