Publique sus productos
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch
ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    ComforTek Seating Titan Plus 941 Lobby Chair 30 Inch

    Traducido por Google,

    La serie Titan Plus+ incorpora las mismas características de diseño de la serie Titan. Con anchos de silla que van desde 24" a 30", las sillas Titan Plus+ brindan apoyo y comodidad a muchos de los huéspedes de tamaño completo de hoy.

    Colocadas juntas, la serie Titan Plus+ realza la decoración de cualquier área común, vestíbulo o sala de espera.

    Como se muestra en Amazon.com

    #ComforTekSeating #LobbyChair #TitanChair #SeniorChair #Chair

    Especificaciones
    • Width: 33”
      Seat width (between arms): 30”
      Seat height: 18”
      Arm height: 25.5”
      Depth: 24”
      Height: 34.5”
      Weight: 47 lbs

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaComforTek-Seating-Titan-Plus-941-Lobby-Chair-30-Inch
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosLobby
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-25 49 11 15
    • Título OmniClass Geriatric Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText