Publique sus productos
Standard Density 1U Sliding Panel - Part Number : 760231449
Standard Density 1U Sliding Panel - Part Number : 760231449
Standard Density 1U Sliding Panel - Part Number : 760231449
    CommScope

    Standard Density 1U Sliding Panel - Part Number : 760231449

    Traducido por Google,
    Panel deslizante de 1U de densidad estándar, acepta (3) casetes, módulos o paneles de empalme estilo LGX/1000, proporcionando hasta 36 puertos LC dúplex

    Número de pieza: 760231449
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacommscope-SD-1U
    • Familia de productoComputer Network Equipment
    • Grupo de productosFiber Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.75
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Nombre UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Código UNSPSC4322
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications Network Equipment
    • Número OmniClass23-37 13 15
    • Título OmniClass Local Area Network Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía