Humidificador a gas para exteriores de la serie GS
Probado para arrancar y humidificar durante los inviernos más fríos. Condair es el fabricante líder en innovación en humidificación a gas.
Con el nuevo GS OC, estamos listos para enfrentar el invierno y ofrecer una unidad que satisfará las necesidades de los climas fríos.
Aquí hay algunas razones por las que respaldamos nuestros productos:
El GS OC ha sido probado a -40 °C (-40 °F) en el Consejo Nacional de Investigación ubicado en Ottawa, Canadá.
La instalación de investigación de pruebas climáticas está diseñada específicamente para evaluar el rendimiento incluso de los equipos, vehículos y componentes comerciales y militares más grandes y largos en condiciones climáticas severas.
El GS OC está diseñado para arrancar en frío a -40 °C (-40 °F) y sobrevivir a eventos de hielo, viento y nieve.
La unidad también cuenta con pruebas IP exhaustivas y tiene una clasificación IP55 para protección contra la entrada de polvo y agua.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |