Publique sus productos
GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

Traducido por Google,

Humidificador a gas para exteriores de la serie GS

Probado para arrancar y humidificar durante los inviernos más fríos. Condair es el fabricante líder en innovación en humidificación a gas.

Con el nuevo GS OC, estamos listos para enfrentar el invierno y ofrecer una unidad que satisfará las necesidades de los climas fríos.

Aquí hay algunas razones por las que respaldamos nuestros productos:

El GS OC ha sido probado a -40 °C (-40 °F) en el Consejo Nacional de Investigación ubicado en Ottawa, Canadá.

La instalación de investigación de pruebas climáticas está diseñada específicamente para evaluar el rendimiento incluso de los equipos, vehículos y componentes comerciales y militares más grandes y largos en condiciones climáticas severas.

El GS OC está diseñado para arrancar en frío a -40 °C (-40 °F) y sobrevivir a eventos de hielo, viento y nieve.

La unidad también cuenta con pruebas IP exhaustivas y tiene una clasificación IP55 para protección contra la entrada de polvo y agua.

Especificaciones
  • Condair GS II OC Large

    • Max. Steam Capacity: 450 lb/hr or 600 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-usa-ca-gs2-oc-large
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)82.2
  • Ancho (pulgadas)75.3
  • Profundidad (pulgadas)36.7
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos