La serie RS de humidificadores de vapor eléctricos de Condair lidera la industria de la humidificación en rendimiento, confiabilidad y flexibilidad.
La flexibilidad de aplicación de estos productos ha mejorado aún más con la incorporación de los modelos de gabinetes para exteriores de nuevo diseño.
El RS-OC es actualmente el humidificador eléctrico para exteriores más compacto, fácil de mantener y rentable del mercado. Muchas mejoras nuevas y destacadas permiten que este producto se utilice en casi cualquier aplicación que requiera una humidificación confiable.
Operación y rendimiento
La gama completa de capacidades y voltajes disponibles con los modelos interiores RS ahora está disponible para los nuevos modelos exteriores.
El RS-OC utiliza la misma secuencia de principios de operación, instalación y mantenimiento que el RS para interiores; ¡que han sido probados y confiables durante muchos años!
Flexibilidad de instalación
El humidificador RS-OC ha sido completamente probado y aprobado para funcionar en una amplia variedad de climas. El gabinete resistente a la intemperie ha sido certificado con una clasificación IP55 (equivalente a NEMA 3) para garantizar su confiabilidad en casi todos los entornos al aire libre.
La instalación de estos nuevos productos es más sencilla que nunca, ya que solo se necesita una única conexión eléctrica a la unidad, además de las tuberías estándar para el suministro y el drenaje de agua. La refrigeración interna del agua de drenaje permite instalar la unidad directamente en una línea de drenaje sin necesidad de refrigeración externa adicional.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |