Tecnología híbrida
El Condair DL II combina tecnologías de rociado y evaporación para proporcionar una humidificación adiabática higiénica en el conducto con un control estricto y bajos costos operativos.
Una rejilla de boquillas libera un rocío fino en la corriente de aire hacia un evaporador de gotas de cerámica. La humedad que el aire no absorbe inmediatamente se precipita en este evaporador cerámico. A medida que el aire fluye a través de su superficie porosa, el aire absorbe más agua para un uso altamente eficiente del agua y una humidificación sin gotas.
Esta eficiencia permite que el humidificador brinde un control muy estricto de hasta +/-2% HR, que es un nivel de control que generalmente solo se puede lograr con la humidificación con vapor.
La operación higiénica del humidificador está asegurada con el uso de agua pura de ósmosis inversa, ciclos de lavado y drenaje, un concepto de ionización de plata "Hygiene Plus" y lavado con aire comprimido de las líneas de agua.
Transparencia óptima del proceso
Con el controlador táctil Condair, tiene todos los dispositivos y datos de proceso de un vistazo. Los datos funcionales se pueden recuperar en tiempo real y mediante el uso de un historial de datos detallado.
El humidificador híbrido DL II admite una variedad de protocolos de red comunes estándar de tecnología de edificios. La conexión a Modbus RTU o Modbus TCP, así como a BACnet IP o BACnet MS/TP se realiza fácilmente directamente a través de las interfaces conectadas al controlador. El DL II tiene una tecnología BACnet certificada por BTL (BACnet Testing Laboratories). Esta certificación la lleva a cabo un laboratorio de pruebas BTL acreditado y se considera un estándar de prueba mundial en la comunicación BACnet. La placa de puerta de enlace opcional también se puede utilizar para conectarse a una red Lonworks.
Disponibilidad en regiones
| Asia | África | Sudamerica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Angola | Argentina | Alemania | Australia |
China | Botsuana | Chile | Austria | Nueva Zelanda |
Corea del Sur | Egipto | Uruguay | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Mozambique | Bulgaria | ||
India | Namibia | Croacia | ||
Indonesia | Sudáfrica | Dinamarca | ||
Israel | Túnez | Eslovaquia | ||
Jordania | Zimbabue | Eslovenia | ||
Malasia | España | |||
Pakistán | Estonia | |||
Singapur | Finlandia | |||
Siria | Francia | |||
Tailandia | Grecia | |||
Turquía | Hungría | |||
Irlanda | ||||
Islandia | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |