Condair ESCO utiliza vapor de la red de vapor existente de un edificio para proporcionar humidificación a una unidad de tratamiento de aire (AHU) o conducto. Acondiciona el vapor para eliminar la condensación y garantiza que solo se entregue vapor seco para controlar la humedad.
Condair ESCO 10 puede funcionar a hasta 4 bar y proporcionar hasta 250 kg/h de humidificación a una AHU. Incorpora una válvula de disco giratorio cerámico que ofrece modulación 0-100%, un control muy cercano y evita la posibilidad de fugas de vapor cuando está cerrada.
La tubería de vapor de Condair ESCO tiene pequeñas boquillas internas que extraen vapor solo del centro de la tubería de vapor, donde está más caliente y seco. Esto garantiza que cualquier condensación que se produzca alrededor de los bordes exteriores del refrigerador no se introduzca en el conducto.
A diferencia de otros humidificadores de vapor presurizados que incorporan tuberías de vapor precalentadas para evitar este "escupitajo", la tubería de vapor del ESCO reduce la transferencia de calor a la corriente de aire y proporciona humedad instantánea según demanda sin necesidad de tiempo de precalentamiento.
El Condair ESCO está disponible con unidades de válvulas de hierro fundido dúctil o acero inoxidable y con una variedad de opciones de tuberías de vapor para adaptarse a las dimensiones del conducto y satisfacer las distancias de humidificación (absorción) requeridas.
Disponibilidad en regiones
| Asia | África | Sudamerica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Angola | Argentina | Alemania | Australia |
China | Botsuana | Chile | Austria | Nueva Zelanda |
Corea del Sur | Egipto | Uruguay | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Mozambique | Bulgaria | ||
India | Namibia | Croacia | ||
Indonesia | Sudáfrica | Dinamarca | ||
Israel | Túnez | Eslovaquia | ||
Jordania | Zimbabue | Eslovenia | ||
Malasia | España | |||
Pakistán | Estonia | |||
Singapur | Finlandia | |||
Siria | Francia | |||
Tailandia | Grecia | |||
Turquía | Hungría | |||
Irlanda | ||||
Islandia | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |