Publique sus productos
MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier
Condair

MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier

Traducido por Google,

Condair HumiLife: la solución ERV eficiente

El principio de humidificación por difusión se basa en la difusión natural de la humedad mediante una membrana impermeable pero transpirable. Este concepto también se aplica en la ropa funcional moderna para eliminar la humedad corporal en forma de vapor de agua.

La humidificación del aire para la ventilación doméstica controlada utiliza una membrana industrial de alta eficiencia. Esto permite que el sistema funcione de forma higiénica y al mismo tiempo evita que el flujo de aire entre en contacto con superficies mojadas.

Especificaciones
  • Condair MD-FB: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • Connection for floor heating and 1x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 800 VA

    Condair MD-EL: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • 2x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 1550 VA


Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-md-hydraulic-unit
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosDiffusion Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)596
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)307
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Nombre UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
  • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Suiza