Publique sus productos
MN - Spray Head
Condair

MN - Spray Head

Traducido por Google,

Condair MN - La solución flexible para salas

Las dimensiones más reducidas de los cabezales pulverizadores (máx. 200 g/h por unidad) permiten una integración sencilla y apenas visible en techos y paredes. El innovador sistema de humidificación se puede controlar fácilmente con un funcionamiento individual (interruptor de pared y control remoto mediante una aplicación), es silencioso y, además, extremadamente eficiente energéticamente y requiere poco mantenimiento.

El sistema de nebulización patentado permite un diseño delgado y posibilita una humidificación individual y flexible por habitación. De esta forma se garantiza una calidad del aire interior óptima y saludable. El agua del humidificador se filtra de forma automática y autónoma, se trata para que esté libre de gérmenes y se distribuye en el aire de la habitación a través de las unidades humidificadoras. El agua pura del humidificador cumple con los más altos estándares de higiene.

  • Los cabezales de ducha silenciosos se integran de forma elegante y discreta en cualquier estancia: se pueden montar en el techo o en la pared.
  • Solución de humidificación de habitaciones higiénicamente perfecta y flexible
  • La humidificación del aire como parte integral de la tecnología de la construcción
  • Introducción silenciosa y segura de agua en el aire de la habitación - funcionamiento con agua fría (¡sin vapor!)
  • Controla la humedad de tu hogar en cualquier momento y en cualquier lugar: ¡usando una aplicación, es fácil!
  • Un producto de alta tecnología y vida pura que combina comodidad con estética y salud.
Especificaciones
  • Condair MN Sprühkopf für Unterputzmontage

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-mn-spray-head
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosAdiabatic Direct Room Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-08
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)105
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_96
  • Descripción Uniclass 2015Water atomizing humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAtomizing Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers

Disponibilidad en regiones

Europa
Suiza