Publique sus productos
OptiSorp - Steam Distribution System
OptiSorp - Steam Distribution System
OptiSorp - Steam Distribution System
    Condair

    OptiSorp - Steam Distribution System

    Traducido por Google,

    El sistema de distribución de vapor OptiSorp garantiza una distribución uniforme del vapor en el conducto mediante múltiples tuberías y reduce considerablemente la distancia de humidificación. Las tuberías de distribución están equipadas con boquillas para distribuir el vapor por toda la sección transversal del conducto. La distancia de absorción es hasta cuatro veces menor que en las tuberías de distribución de vapor convencionales. OptiSorp está fabricado exclusivamente con acero inoxidable y plástico de alta calidad, cumpliendo así con los más altos requisitos de higiene.

    El Condair OptiSorp está diseñado para funcionar con los humidificadores Condair RS, EL o GS.

    • Adecuado para humidificadores de vapor atmosféricos.
    • Distancias mínimas de humidificación
    • Libre de gotitas
    • Funcionamiento sin desgaste
    • Listo para funcionar en un abrir y cerrar de ojos.
    Especificaciones
    • OptiSorp System 1: Up to 45 kg/h steam capacity

      OptiSorp System 2: Up to 90 kg/h steam capacity

      OptiSorp System 3: Up to 135 kg/h steam capacity

      OptiSorp System 4: Up to 180 kg/h steam capacity

      OptiSorp Lengts (Dimension L):

      • 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2300 mm, 2500 mm

      OptiSorp Distance between Collector Pipes (Dimension D2):

      • System 1: 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm

      • System 2: 350 mm, 500 mm, 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm

      • System 3: 2x 325 mm, 2x 400 mm, 2x 500 mm, 2x 600 mm, 2x 750 mm, 2x 900 mm, 2x 1050 mm, 2x 1200 mm, 2x 1350 mm, 2x 1500 mm

      • System 4: 2x 300 mm, 2x 375 mm, 2x 475 mm, 2x 575 mm, 2x 725 mm, 2x 875 mm, 2x 1050 mm, 2x 1200 mm, 2x 1350 mm, 2x 1500 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-optisorp
    • Familia de productoSteam Distribution
    • Grupo de productosSteam Distribution Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de tubería
    • Código Uniclass 2015Pr_65_55_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam and condensate distribution products
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSteam and Condensate Piping and Pumps

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía