La serie RS de humidificadores de vapor eléctricos de Condair lidera la industria de la humidificación en rendimiento, confiabilidad y flexibilidad.
La flexibilidad de aplicación de estos productos ahora ha mejorado aún más con la incorporación de los modelos de gabinetes para exteriores de nuevo diseño.
Operación y rendimiento
La gama completa de capacidades y voltajes disponibles con los modelos de interior RS ahora está disponible para los nuevos modelos de exterior.
El RS-OC utiliza la misma secuencia de principios de operación, instalación y mantenimiento que el RS para interiores, que ha sido probado, verdadero y confiable durante muchos años.
Flexibilidad de instalación
Los humidificadores Condair RS-OC han sido completamente probados y aprobados para su funcionamiento en una amplia gama de climas. Los gabinetes resistentes a la intemperie han sido certificados con una clasificación IP55 de confiabilidad en casi todos los ambientes al aire libre. El rango de temperatura ambiente admisible es de -20 ºC a 40 ºC.
Todos los tamaños de gabinetes pueden pasar a través de una puerta estándar para una fácil maniobrabilidad y ocupan un espacio mínimo.
Las instalaciones de estos nuevos productos son más sencillas que nunca y solo requieren conexiones eléctricas a la unidad, además de líneas de plomería estándar para suministro y drenaje de agua. La refrigeración interna por agua de drenaje permite que la unidad se instale directamente en una línea de drenaje sin necesidad de refrigeración externa adicional.
Disponibilidad en regiones
| Asia | África | Sudamerica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Angola | Argentina | Alemania | Australia |
China | Botsuana | Chile | Austria | Nueva Zelanda |
Corea del Sur | Egipto | Uruguay | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Mozambique | Bulgaria | ||
India | Namibia | Croacia | ||
Indonesia | Sudáfrica | Dinamarca | ||
Israel | Túnez | Eslovaquia | ||
Jordania | Zimbabue | Eslovenia | ||
Malasia | España | |||
Pakistán | Estonia | |||
Singapur | Finlandia | |||
Siria | Francia | |||
Tailandia | Grecia | |||
Turquía | Hungría | |||
Irlanda | ||||
Islandia | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |