Publique sus productos
D371 Flame Detector
D371 Flame Detector
D371 Flame Detector

    D371 Flame Detector

    Traducido por Google,

    El D371 es un detector de incendios y llamas independiente en una carcasa hermética NEMA 4X (IP66/67) y de acero inoxidable a prueba de explosiones, diseñado para interiores y exteriores Clase I, Div. 1 (Zona 1) Instalaciones. El detector cuenta con una autoprueba automática para verificar continuamente la integridad de la ruta óptica del detector mientras monitorea los componentes electrónicos para garantizar un funcionamiento y un informe de fallas extremadamente confiables.

    El detector de llamas e incendios de espectro múltiple D371 3IR +UV (pendiente de patente) representa una nueva generación de detectores ópticos de llamas e incendios diseñados y optimizados para responder a incendios basados ​​tanto en hidrocarburos como sin hidrocarburos y al mismo tiempo rechazar fuentes de falsas alarmas. El Protector D371 detecta la radiación UV en el espectro ultravioleta y la radiación infrarroja en 3 bandas discretas del espectro IR para detectar incendios.

    La respuesta a la llama y el rechazo de fuentes falsas para el detector se logra utilizando el método de convolución y DSP (procesamiento de señal digital) avanzado.

    Características

    • Tiempo de respuesta de 3 a 5 segundos
    • Diseño de espectro múltiple para detectar incendios de hidrocarburos y sin hidrocarburos.
    • Salidas estándar: Alarma/Falla/Relés auxiliares, 4-20 mA y RS485 ModBus®
    • Grabación de eventos y reloj en tiempo real
    • 200 registros de eventos con fecha y hora estampadas y 6 gráficos de incendios cada 3 segundos de duración.
    • Múltiples niveles de sensibilidad seleccionables
    • Autoprueba automática para verificar circuitos electrónicos y prueba de integridad de la ruta óptica con OptiRadar®
    • Gabinete de acero inoxidable estándar 316
    • Modo de prueba para pruebas manuales
    • Módulo electrónico encerrado para una fácil instalación y extracción en el campo
    • Conector enchufable para cableado y facilidad de instalación.
    • Compartimiento de cableado de campo separado (aislado)
    • Fabricado en EE. UU. con garantía de 3 años
    • Cumple con RFI y EMC
    • Diseñado según los requisitos SIL 3
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad371-fire-flame-detector
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de productosFlame Detectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Alarma
    • Código ETIMEC001763
    • Nombre ETIMFire detector
    • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_63
    • Descripción Uniclass 2015Point flame detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-29 29 13 15
    • Título OmniClass Flame Detectors