El detector de llama de espectro múltiple UV/3-IR modelo D381 de Detectors Incorporated es el detector de llama óptico de llama más avanzado diseñado para responder a incendios de hidrocarburos, no hidrocarburos e hidrógeno y al mismo tiempo rechazar fuentes de falsas alarmas. Los detectores D381 detectan la radiación UV en el espectro ultravioleta y la radiación infrarroja en 3 bandas discretas del espectro IR para detectar incendios. La respuesta a la llama y el rechazo de fuentes falsas para los modelos D381 se logra utilizando el método de convolución y DSP (procesamiento de señal digital) avanzado junto con algoritmos codificados que identifican longitudes de onda de energía específicas. El detector puede responder a incendios de hidrocarburos y no hidrocarburos a una distancia de más de 80 pies. Todo ello rechazando las fuentes Falsas.
El detector D381 está diseñado para multitud de aplicaciones. El detector responderá a incendios de n-heptano o IPA de 1 pie x 1 pie desde 200 pies en aproximadamente 3 a 5 segundos. El modelo D381 es un detector de llamas de alta velocidad diseñado específicamente para aplicaciones de pintura líquida en aerosol y recubrimiento en polvo o en cualquier lugar donde se requiera un tiempo de detección rápido. Los modelos de la serie D381 son detectores de fuego y llamas independientes en una carcasa de aluminio hermética NEMA 4 (IP66/67). Los detectores cuentan con autoprueba automática para verificar continuamente la integridad de la ruta óptica mientras monitorean la electrónica para garantizar un funcionamiento e informes de fallas extremadamente confiables.
Los detectores se suministran con relés de Alarma / Auxiliar / Fallo y salidas RS485. Pueden almacenar 200 eventos y 6 FireGraphs en su memoria FRMA. Las opciones disponibles son calentador y salidas analógicas de 0-20 mA.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |