El cable sensor está formado por un par de conductores de acero trenzados, cada uno con un aislamiento sensible a la temperatura y luego una funda exterior general. Cuando el aislamiento sensible a la temperatura alcanza su temperatura de alarma predeterminada, los dos conductores se cortocircuitan proporcionando la señal de alarma. El cable se puede conectar a cualquier unidad capaz de monitorear una señal de alarma digital o conmutada (es decir, panel de incendio convencional, unidad de monitoreo de interruptor direccionable o PLC). La capacidad de detección de incendios se puede mejorar cuando el LHD se utiliza junto con la interfaz de ubicación digital (DU).
El cable LHD está clasificado como un "dispositivo simple" y, por lo tanto, con el uso de barreras intrínsecamente seguras (IS) adecuadas para limitar la energía a un nivel seguro, se puede utilizar en áreas peligrosas. El cable de detección lineal de calor se puede cortar a la medida necesaria y, gracias a su facilidad de instalación y bajo mantenimiento, proporciona una solución rentable cuando los gastos del proyecto deben mantenerse al mínimo. El cable de detección lineal de calor Linesense tiene el rango más amplio de temperaturas de alarma de 68 °C a 240 °C.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |