El sistema Fireray® 5000 es un detector de humo de haz reflectante infrarrojo con alineación automática y corrección automática. Hasta 2 cabezales detectores pueden informar a un único controlador a nivel del suelo. Además, cada controlador del sistema alberga dos pares de relés de incendio y de problemas, uno por detector. Una vez instalado el cabezal del detector, utilizando el sistema de montaje de fácil ajuste, se puede activar un LÁSER integral. Esto permite localizar el prisma reflectante rápidamente y con confianza.
La función Auto-Align garantiza una alineación adecuada y una señal máxima durante la instalación del Beam. Building Movement Tracking™ dirige y mantiene automáticamente la viga en la posición óptima para un rendimiento confiable. La señal generada en el elemento Transmisor y reflejada por el Prisma de regreso al elemento Receptor se analiza para detectar la presencia de humo. El microprocesador interno determina una condición de alarma cuando se alcanza un nivel de oscurecimiento predeterminado.
El sistema está diseñado para montarse de manera que la viga sobresalga entre 19” (0,5 m) y 24” (0,6 m) por debajo del techo. La detección lateral puede ser de hasta 30 pies. (9,144 m) a cada lado de la viga, lo que proporciona un área de cobertura total máxima de hasta 19 800 pies cuadrados (60 pies x 330 pies o 18,29 mx 100 m). Para instalaciones que cumplan con UL268/NFPA72, la distancia máxima del detector y el reflector desde el techo debe ser el 10% de la distancia entre el piso y el techo.
Características
• Hasta 2 cabezales detectores que informan a un controlador de nivel bajo
• Alcance de 26,2 pies a 328 pies (8 ma 100 m)
• El kit de prisma de largo alcance extiende el alcance de 160 pies (50 m) a 330 pies (100 m)
• Montaje de prisma asistido por láser incorporado
• Alineación automática de 2 a 4 minutos por cabeza
• Building Movement Tracking™: Corrección automática debido al cambio de edificio
• Prueba de fuego electrónica incorporada de aceptación de oscurecimiento UL/ULC/FM
• Compensación por contaminación
• Relés de problema y alarma separados para cada uno de los 2 canales
• Configuración protegida por contraseña
• Bajo consumo de corriente de 5 a 8,5 mA
• Perforaciones para conductos integradas de 1/2”/M-20 en el controlador del sistema
• Umbrales de alarma programables: 10% - 60% en incrementos de 1%
• Retardo programable de falla y alarma: 2-30 segundos
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |