Publique sus productos
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector
Optio XP Wireless - Multi Gas Detector

    Optio XP Wireless - Multi Gas Detector

    Traducido por Google,

    El detector multigas inalámbrico OPTIO XP proporciona cobertura de detección para hasta 6 sensores y se comunica de forma inalámbrica con una puerta de enlace configurada por OPTIO XP. Las salidas de la puerta de enlace OPTIO XP constan de 4 contactos de relé secos y comunicaciones Modbus RTU a través de RS-485, lo que le brinda a su red inalámbrica de detección de gas la capacidad de controlar sistemas de proceso o alarmas. Los sensores remotos opcionales se pueden cablear hasta 100 pies, lo que brinda al sistema de detección un área de cobertura enorme cuando se utilizan múltiples sensores.

    Características

    • 32 detectores inalámbricos por puerta de enlace
    • Hasta 6 sensores por detector
    • Sensores remotos de hasta 100'
    • Configuración mínima de red inalámbrica
    • Para uso en áreas clasificadas
    • Interfaz fácil de usar con control remoto por infrarrojos
    Especificaciones
    • Gases Detected

      • Carbon Monoxide CO
      • Methane CH4
      • Hydrogen
      • Hydrogen Sulfide H2S
      • Nitrogen Dioxide NO2
      • Carbon Dioxide CO2
      • Oxygen O2
      • Chlorine CL2
      • Ammonia NH3
      • Ozone O3
      • Nitric Oxide NO
      • Propane C3H8
      • Hydrogen Cyanide HCN
      • Hydrogen Chloride HCL
      • Sulfur Dioxide SO2
      • VOCs (Volatile Organic Compounds)

      Contact Conspec to inquire about gases not listed.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoptio-xp-wireless-multi-gas-detector
    • Familia de productoFire Protection Products
    • Grupo de productosGas Detectors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Alarma
    • Código ETIMEC002455
    • Nombre ETIMGas detector
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_33
    • Descripción Uniclass 2015Gas detectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 33 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-27 11 27 17
    • Título OmniClass Gas Detectors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica