Tamaño: 4" (para marcos de 2x4) y 6" (para marcos de 2x6)
La caja de ventilación de secadora de metal DBX1000M con anillo de ajuste a presión. Los gabinetes de ventilación de la secadora DBX1000M están recubiertos de polvo blanco, acero calibre 22, vienen en dos tamaños de 4″ (para una pared de 2×4) o de 6″. (Para una pared de 2 × 6) Estos recintos de ventilación de secadora también se pueden usar para ventilación hacia abajo, simplemente voltee la caja boca abajo. El DBX1000M también viene con un anillo de ajuste a presión.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |