Publique sus productos
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring
DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring

    DBX1017FR Fire Rated Metal Dryer Vent Box w/optional trim ring

    Traducido por Google,

    Caja de ventilación para secadora de metal con recubrimiento en polvo de calibre 24. La económica caja de ventilación para secadora de metal DBX1017FR tiene un recubrimiento en polvo blanco que combina con la caja de la lavadora. La caja mide 25,4 cm de ancho por 43,2 cm de alto y está diseñada para encajar en una pared con marco de 5 x 15 cm o de 5 x 10 cm. Diseñada y probada para cumplir con el requisito de clasificación de resistencia al fuego F&T de 1 o 2 horas para sistemas con clasificación de resistencia al fuego de penetración. * Consulte las instrucciones de instalación para saber cómo cumplir con el requisito de 1 o 2 horas.

    El DBX1017FR también tiene la etiqueta de identificación de longitud en su interior para cumplir con el requisito del código de construcción IMC 2015. IMC 504.8.5.

    Especificaciones
    • Part numbers:

      DBX1017FR6 (For 2×6 framed walls)

      DBX1017FR4 (For 2×4 or 2×6 framed walls)

      DBX1017MT (trim ring for dryer boxes)

      Packaging:

      The DBX1017FR’s are packaged 10 per carton

      The DBX1017MT's are packaged 10 per carton

      Dimensions:

      The DBX1017FR6 is 17’’ tall and 10’’ wide & 4 ¼ deep

      The DBX1017FR4 is 17’’ tall and 10’’ wide & 3 1/2 deep

      Benefits:

      The inexpensive DBX1017FR is powder coated white to match the washer box. Designed and tested to meet 1 or 2 hour equal F& T fire rating requirement for through penetration fire rated system. The required length identification label that is attached inside the DBX1017FR saves you money and time. We are the only company who includes it while other companies charge you a few dollars for it separately.

      Building Code:

      APPROVED FOR SINGLE AND MULTI-FAMILY CONSTRUCTION
      THE DBX1017FR MEETS THE REQUIREMENTS FOR A 1 or 2 HOUR FIRESTOP SYSTEM FOR BOTH WOOD AND METAL FRAMED WALLS.
      ** see installation instructions

      INTERNATIONAL MECHANICAL CODE
      SECTION 504
      CLOTHES DRYER EXHUAST

      SECTION 504.2 EXHAUST PENETRATIONS
      Where a clothes dryer exhaust duct penetrates a wall or ceiling membrane, the annular space shall be sealed with noncombustible material, approved fire caulking or a noncombustible dryer exhaust duct wall receptacle.

      SECTION 1502.4.6
      “LENGTH IDENTIFICATION”
      This section requires the installer to provide a tag or label within 6′ of the dryer exhaust stating how many elbows and length of the dryer exhaust until it exits the residence.

      CONSTRUCTION SOLUTIONS PROVIDES THE LABEL INSIDE THE DRYER VENT BOX AT NO COST TO MEET THE BUILDING CODE REQUIREMENT.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadbx1017fr-metal-dryer-vent-box
    • Familia de productoDryer Vent Box
    • Grupo de productosFire Rated Metal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica