Publique sus productos
Contura 310 Fireplace
Contura 310 Fireplace
    Contura

    Contura 310 Fireplace

    4.4 de 5 estrellas4.4(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    La Contura 300 es la elección perfecta si sabe cómo quiere que luzca su estufa. Contura 310 está disponible en negro con puerta de hierro fundido. ¿Quieres una caja de registro? Tienes una opción de tres. ¿Qué tal un cajón u otro accesorio inteligente?
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC310
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)130
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa