Publique sus productos
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 de 5 estrellas4.5(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    El Contura 320A con su borde artstone y puerta de hierro fundido combina un estilo contemporáneo con un toque de encanto rústico. El marco artstone tiene un tono gris uniforme y retiene el calor de forma natural. Una caja de registro abierta viene de serie y un cajón de almacenamiento está disponible como extra opcional.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC320
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)375
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)170
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces