Publique sus productos
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Chimenea a ras de suelo. La Contura 330G baja le permite colocar su chimenea a nivel del suelo, ya sea independiente o dentro de una chimenea de mampostería existente (la estufa de la ilustración tiene un hogar de construcción resistente al fuego). El Contura 330 está disponible en metal negro con una puerta de vidrio. ¿Quieres una caja de registro? Tienes una opción de tres. Diseña tu propia chimenea con diferentes combinaciones.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC330G
  • Familia de productoContura
  • Grupo de productosFireplace
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)570
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)115
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Número OmniClass23-19 17 00
  • Título OmniClass Fireplaces