Publique sus productos
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
Contura 510 Fireplace
    Contura

    Contura 510 Fireplace

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Elija la estufa Contura 510 Style si desea colocar su estufa en una esquina. La gran puerta de cristal difunde la luz y el calor por la estancia. La estufa Contura 510 Style con puerta de hierro fundido ha sido renovada con estilo, con áreas de vidrio más grandes en la puerta y una cámara de combustión aún más eficiente. Los nuevos mangos no se calientan y están integrados en el frente de la estufa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC510
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1066
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa