Publique sus productos
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    La estufa Contura 520 Style con puerta de hierro fundido brinda la máxima potencia de calentamiento en un área mínima. La parte superior Powerstone de 100 kg que retiene el calor y el amortiguador de convección brindan una excelente retención y distribución del calor.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC520
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)477
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)205
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces