Publique sus productos
Contura 520T Fireplace
Contura 520T Fireplace
    Contura

    Contura 520T Fireplace

    Traducido por Google,
    Contura 520T con un marco de esteatita es natural en todos los sentidos: retiene el calor de forma natural y tiene un patrón de piedra natural.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC520T
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1100
    • Ancho (mm)566
    • Profundidad (mm)475
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)221
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces