Publique sus productos
Contura 556 Fireplace
Contura 556 Fireplace
    Contura

    Contura 556 Fireplace

    Traducido por Google,
    Las generosas luces laterales significan que puedes ver el fuego desde diferentes ángulos en la habitación. Con líneas más limpias y una gran puerta de vidrio, da una impresión ligera y moderna. Los nuevos mangos no se calientan y están integrados en el frente de la estufa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC556
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1066
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces