Publique sus productos
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Con la estufa de leña montada sobre un pilar, el fuego se eleva. La Contura 586 Style es una estufa para quienes gustan del estilo moderno. Si quieres ver más del fuego, elige un tocadiscos. Esto permite girar la estufa y experimentar la luz y el calor desde diferentes ángulos en la habitación. Los nuevos mangos no se calientan y están integrados en el frente de la estufa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC586
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1143
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)104
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces