Publique sus productos
Contura 596 Fireplace
Contura 596 Fireplace
    Contura

    Contura 596 Fireplace

    Traducido por Google,
    Nuestra muy querida estufa con una nueva y emocionante puerta de hierro fundido y luces laterales más grandes está disponible con tapa de hierro fundido o esteatita. Agregue Powerstone de retención de calor o un ventilador para una salida de calor adicional.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC596
    • Familia de productoContura
    • Grupo de productosFireplace
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1529
    • Ancho (mm)495
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)136
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces